Conectores para sistemas fotovoltaicos Para o cabeamento de instalações fotovoltaicas, a Phoenix Contact oferece uma solução de ponta a ponta de uma única fonte. Os componentes SUNCLIX componentes adaptáveis entre si e de alta qualidade simplificam a instalação e garantem a investidores, projetistas, instaladores e operadores uma produção de energia e alimentação estáveis.
Suas vantagens
- Alta segurança operacional e de investimento graças a tecnologia de conexão SUNCLIX única e protegida contra encaixe errado
- Produção de energia permanentemente estável graças a materiais de isolamento resistentes a intempéries e contatos de alta qualidade com resistências de passagem minimizadas
- Processos simples de Design-in, compras e armazenamento graças a soluções de conexão AC e DC consistentes de um único fornecedor
- Cabeamento rápido e confiável no local graças a conexão por mola SUNCLIX única para bitolas de condutor de 2,5 mm² a 16 mm²
- Novos potenciais de mercado graças a sistemas de conexão otimizadas para a aplicação de inversores modulares e sistemas fotovoltaicos integrados na construção (BIPV)
Cabeamento eficiente de módulos fotovoltaicos
Implemente soluções de conexão econômicas para módulos fotovoltaicos.
Conexão confiável de equipamentos fotovoltaicos
Aposte em soluções de conexão AC e DC consistentes para caixas de conexão de gerador e inversores.
Cabeamento seguro entre o módulo e o inversor com conectores fotovoltaicos SUNCLIX
Conectores de fotovoltaicos SUNCLIX
YouTube