PV-C4M-S 2,5-6 (-) - Conector
1020775

Conector, Família de artigos: SUNCLIX, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 2,5 mm2, bitola do condutor máx.: 6 mm2, tensão de dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Força de mola, diâmetro do cabo mín.: 5 mm, diâmetro de cabo máx.: 8 mm

Detalhes do produto









Produtos compatíveis

Suas vantagens

Tecnologia de conexão a mola confortável e segura
Elevados rendimentos graças a contatos folheados a prata
Destravamento prático sem ferramenta especial
Conector DC inteiriço