Lista de produtos Transformadores de corrente para reequipar

Filtro

16 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRIMARY_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approval

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Transformador de corrente - PACT RCP-4000A-1A-D95 - 2904921

Conjunto composto por um transdutor de 1 A e a bobina Rogowski com cabo de sinal. Comprimento da bobina Rogowski: 300 mm, diâmetro: 95 mm. Comprimento do cabo de sinal: 3 m. A bobina Rogowski mede a corrente AC das barras coletoras e linhas de alta tensão.

Transformador de corrente - PACT RCP-4000A-1A-D140 - 2904922

Conjunto composto por um transdutor de 1 A e a bobina Rogowski com cabo de sinal. Comprimento da bobina Rogowski: 450 mm, diâmetro: 140 mm. Comprimento do cabo de sinal: 3 m. A bobina Rogowski mede a corrente AC das barras coletoras e linhas de alta tensão.

Transformador de corrente - PACT RCP-4000A-1A-D190 - 2904923

Conjunto composto por um transdutor de 1 A e a bobina Rogowski com cabo de sinal. Comprimento da bobina Rogowski: 600 mm, diâmetro: 190 mm. Comprimento do cabo de sinal: 3 m. A bobina Rogowski mede a corrente AC das barras coletoras e linhas de alta tensão.

Transformador de corrente - PACT RCP-4000A-UIRO-D95 - 2906231

Conjunto composto por amplificador condicionador de sinal de 4 vias com tecnologia de conexão a parafuso e uma bobina Rogowski com 300 mm de comprimento/95 mm de diâmetro para medir a corrente AC de barras coletoras e linhas de alta tensão.
Do lado de saída, o amplificador condicionador de sinal emite 8 sinais normalizados diferentes e possui uma saída de comutação.

Transformador de corrente - PACT RCP-4000A-1A-D95-5M - 2910325

Conjunto composto por um transdutor de 1 A e a bobina Rogowski com cabo de sinal. Comprimento da bobina Rogowski: 300 mm, diâmetro: 95 mm. Comprimento do cabo de sinal: 5 m. A bobina Rogowski mede a corrente AC das barras coletoras e linhas de alta tensão.

Transformador de corrente - PACT RCP-4000A-1A-D95-10M - 2910326

Conjunto composto por um transdutor de 1 A e a bobina Rogowski com cabo de sinal. Comprimento da bobina Rogowski: 300 mm, diâmetro: 95 mm. Comprimento do cabo de sinal: 10 m. A bobina Rogowski mede a corrente AC das barras coletoras e linhas de alta tensão.

Transformador de corrente - PACT RCP-4000A-1A-D190-10M - 2910327

Conjunto composto por um transdutor de 1 A e a bobina Rogowski com cabo de sinal. Comprimento da bobina Rogowski: 600 mm, diâmetro: 190 mm. Comprimento do cabo de sinal: 10 m. A bobina Rogowski mede a corrente AC das barras coletoras e linhas de alta tensão.

Transformador de corrente - PACT RCP-4000A-UIRO-D140 - 2906232

Conjunto composto por amplificador condicionador de sinal de 4 vias com tecnologia de conexão a parafuso e uma bobina Rogowski com 450 mm de comprimento/140 mm de diâmetro para medir a corrente AC de barras coletoras e linhas de alta tensão.
Do lado de saída, o amplificador condicionador de sinal emite 8 sinais normalizados diferentes e possui uma saída de comutação.

Transformador de corrente - PACT RCP-4000A-UIRO-D190 - 2906233

Conjunto composto por amplificador condicionador de sinal de 4 vias com tecnologia de conexão a parafuso e uma bobina Rogowski com 600 mm de comprimento/190 mm de diâmetro para medir a corrente AC de barras coletoras e linhas de alta tensão.
Do lado de saída, o amplificador condicionador de sinal emite 8 sinais normalizados diferentes e possui uma saída de comutação.

Transformador de corrente - PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95 - 2906234

Conjunto composto por amplificador condicionador de sinal de 4 vias com tecnologia de conexão push-in e uma bobina Rogowski com 300 mm de comprimento/95 mm de diâmetro para medir a corrente AC de barras coletoras e linhas de alta tensão.
Do lado de saída, o amplificador condicionador de sinal emite 8 sinais normalizados diferentes e possui uma saída de comutação.

16 Resultados