Material de fixação para o quadro de comando

Material de montagem

Dispomos de uma gama abrangente de material de montagem para o quadro de comando. Com os dispositivos de montagem adequados, fixe conexões e componentes elétricos de forma rápida e segura. Ao combinar os materiais de montagem, você otimiza o espaço disponível no quadro de comando.

Go to Product Detail Page for item 3022276
CLIPFIX 35-5 - Poste
CLIPFIX 35-5 - Poste
3022276

Suporte terminal para montagem rápida, para trilho de fixação NS 35/7,5 ou trilho de fixação NS 35/15, com possibilidade de marcação, com possibilidade de fixação para FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, largura: 5,15 mm, cor: cinza

Go to Product Detail Page for item 3022218
CLIPFIX 35 - Poste
CLIPFIX 35 - Poste
3022218

Suporte terminal para montagem rápida, para trilho de fixação NS 35/7,5 ou trilho de fixação NS 35/15, com possibilidade de marcação, largura: 9,5 mm, cor: cinza

Suas vantagens

  • Instalação com economia de espaço e manutenção confortável de trilhos de fixação
  • Fixação simples de réguas de bornes graças a diferentes variantes de postes
  • Boa conexão do condutor neutro graças a barramentos neutros e diversos suportes
  • Agrupamento e fixação simples de cabos graças a diferentes variantes de abraçadeiras

Novos produtos

Adaptador de montagem RailFIX abaixo de um trilho de fixação DIN

RailFIX

Montagem eficiente de trilhos de fixação DIN

O RailFIX simplifica a montagem de trilhos de fixação DIN montados. Para fazer isso, primeiro aparafuse os adaptadores na placa de montagem. A régua de bornes é então empurrada para os ganchos de fixação, alavancada para a posição de fixação e presa com um parafuso de fixação. O trilho de fixação já está firmemente ancorado na placa de montagem.

Características principais

  • Compatível com trilhos de fixação DIN com padrão de furação de 15 mm x 6,2 mm
  • Adequado para os trilhos de fixação de aço NS 35/7,5 e NS 35/15 da Phoenix Contact
  • Alta estabilidade devido ao componente de zinco fundido sob pressão
  • Conexão resistente a vibrações para o transporte do quadro de comando
  • Boa transmissão de correntes de blindagem graças a baixas resistências de contato

Suas vantagens

  • Aumento da eficiência no processo geral de montagem de quadros de comando
  • Montagem rápida e fácil de réguas de bornes totalmente equipadas
  • Sem necessidade de desmontar componentes individuais do trilho de fixação
  • Sem necessidade de adaptação de jumpers ou material de identificação
  • Ranhuras de montagem permitem a montagem com uma chave de fenda padrão

Trilhos de fixação e trilhos de teto

Trilho de fixação NS 35
Trilho de fixação com perfil G
Trilho de fixação com perfil C
Cortador de trilhos de fixação PPS STANDARD M com vários trilhos de fixação
Trilho de fixação NS 35

Esses trilhos de fixação com perfis em U invertido são as variantes mais comuns e também são conhecidos como trilhos DIN. Eles estão disponíveis em dois tamanhos: NS 15 e NS 35. Com o trilho de fixação NS 35, você também pode escolher entre alturas de 7,5 mm e 15 mm. Dependendo da variante do trilho de fixação, os trilhos DIN estão disponíveis em diferentes materiais. Isso inclui aço não revestido ou galvanizado, bem como trilhos de fixação em cobre ou alumínio. Além disso, todas as variantes, sejam NS 15 ou NS 35, estão disponíveis com ou sem perfurações. Os orifícios com fendas permitem a fácil instalação dos trilhos de fixação instalados. Os furos longos padrão dos trilhos de fixação NS 15 têm um espaçamento de 20 mm de centro a centro. O furo oblongo em si tem 12,2 mm de comprimento, incluindo os raios
e 4,2 mm de largura. Os furos longos padrão dos trilhos de fixação NS 35 têm um espaçamento de 25 mm de centro a centro. O furo oblongo em si, incluindo os raios, tem 15 mm de comprimento e 6,2 mm de largura.

Trilho de fixação com perfil G

Os trilhos de fixação G estão disponíveis apenas no tamanho NS 32. Os trilhos de fixação estão disponíveis nas versões perfurada ou não perfurada, mas somente a versão não perfurada oferece uma opção de materiais diferentes. A versão não perfurada também está disponível em cobre não revestido.

Trilho de fixação com perfil C

Atualmente, os trilhos de fixação com perfil C são raramente usados. Por esse motivo, apenas uma variante faz parte do portfólio de trilhos de fixação. Essa variante é um trilho de fixação NS 30 feito de aço galvanizado com um furo com fenda.

Cortador de trilhos de fixação PPS STANDARD M com vários trilhos de fixação

Com os cortadores de trilhos de fixação DIN, você pode cortar trilhos de fixação DIN com precisão, sem lascas e sem retrabalho. Graças aos elementos de guia, os trilhos de fixação podem ser inseridos no dispositivo de corte com rapidez e sem esforço.

Cortadores de perfil e de trilhos

Adaptador para trilho de fixação RailFIX

Adaptador para trilho de fixação RailFIX
Montagem de um trilho de fixação com os adaptadores de montagem RailFIX
Um trilho de fixação totalmente equipado flutua sobre os adaptadores RailFIX instalados
Adaptador para trilho de fixação RailFIX

Os adaptadores para trilho de fixação RailFIX permitem a montagem fácil e eficiente de réguas de bornes totalmente equipadas. Para fixar a régua de bornes, não é necessário espaço livre entre os bornes durante a montagem. Além de economizar espaço, isso também garante uma instalação rápida, já que não há necessidade de uma adaptação demorada de borne e acessórios individuais. Além disso, é necessário apenas um único parafuso na extremidade do trilho de fixação para prender um trilho de fixação totalmente equipado.

Informações detalhadas
Montagem de um trilho de fixação com os adaptadores de montagem RailFIX

Para preparar a instalação da régua de bornes, os adaptadores RailFIX devem primeiro ser fixados na placa de montagem. O trilho de fixação é então enroscado manualmente nos ganchos de encaixe e empurrado sob os ganchos de fixação. Usando uma chave de fenda padrão, o trilho de fixação é então alavancado sob o adaptador até a identificação. Finalmente, o trilho de fixação só precisa ser fixado com um parafuso de cabeça cilíndrica M5 para evitar que deslize para os lados.

Ir para o vídeo
Um trilho de fixação totalmente equipado flutua sobre os adaptadores RailFIX instalados

A instalação e a fixação de réguas de bornes podem ser tediosas e demoradas. No entanto, os adaptadores RailFIX tornam esse processo muito mais eficiente. A vantagem real dos adaptadores de montagem RailFIX não está apenas na velocidade de instalação, mas, acima de tudo, na simplificação da montagem da régua de bornes. Graças ao RailFIX, isso pode ser feito em paralelo com a montagem do adaptador, o que descentraliza todo o processo e minimiza as longas distâncias e os tempos de espera. Os trilhos de fixação prontos também podem ser convenientemente adquiridos de fornecedores externos.

Mais informações sobre montagem e cabeamento eficientes
Postes para montagem de engate

Postes para montagem de engate

Postes

O portfólio de postes é composto por diversos postes para trilhos de fixação DIN, de tipo C e tipo G. Para os trilhos de fixação DIN muito comuns estão disponíveis postes aparafusáveis e também de encaixe. Estes postes podem ser encaixados sem ferramenta no trilho de fixação, sem precisar de outras formas de fixação. Durante o encaixe, os postes cortam o metal do trilho de fixação, garantindo com isso um assentamento bem firme. Além disso, os postes encaixáveis não necessitam de manutenção. Assim como nos postes aparafusáveis, só é possível soltar o poste com uma chave de fenda. Assim evita-se que o poste se solte acidentalmente.

Barramentos neutros

Barramentos neutros

Barramentos neutros e suportes

Para uma instalação simples de condutores neutros, o portfólio dispõe de três tipos diferentes de barramentos neutros. Aqui, estão disponíveis as dimensões 6 x 6 mm e 3 x 10 mm. Estão disponíveis diferentes suportes para a instalação de barramentos neutros. A maior seleção está disponível para as variantes de 3 x 10 mm. É possível escolher entre adaptadores para a fixação no trilho de fixação ou a montagem direta. Os adaptadores de barramentos neutros ligados ao trilho de fixação estão disponíveis em várias versões. Assim é possível influenciar a distância dos barramentos neutros até o trilho de fixação, bem como a altura do trilho.

Brochura de produtos
Acessórios para quadros de comando

Descubra a variedade de produtos dos acessórios para quadros de comando no catálogo de produtos. Os acessórios garantem proteção e ordem dentro e ao redor do quadro de comando. Além disso, as tomadas e interfaces de assistência técnica ajudam na manutenção, assistência técnica e no diagnóstico simples.

Baixar a brochura
Quadro de comando com vários acessórios de quadro de comando