Approval
Tensão nominal IN (UL)
Corrente nominal IN (UL)
Conector bus para trilho de fixação para montagem no trilho de fixação. Universal para caixa TBUS. Contatos folheados a ouro, de 5 polos.
Conector para placa de circuito impresso, bitola nominal: 1,5 mm², cor: verde, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, superfície de contato: Estanho, tipo de contato: Soquete, Quantidade de potenciais: 5, Número de linhas: 1, Número de polos por linha: 5, quantidade de conexões: 5, família de artigos: MC 1,5/..-ST, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, sistema de conexão: MINI COMBICON, Travamento: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão
Termination Carrier universal para a conexão de 16 relés de acoplamento MINI PSR a placas de saída digitais, através de conectores D-SUB, 37 polos (conexão 1:1)
Conjunto de cabos para a transmissão de sinais no Termination Carrier para relé de acoplamento da série PSR-PC. Adequado para PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SC (código: 2702522) e PSR-PC52-1NO-1NC-24DC-SC (código: 1017062).
"$pageName" em