Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Transformadores de corrente para primeiras instalações e adaptações

Transformador de corrente

Nossos transformadores de corrente para primeiras instalações da família PACT oferecem a você um portfólio completo para a conversão de altas correntes alternadas em correntes de 1 A ou 5 A. As bobinas Rogowski PACT RCP simplificam a adaptação de novos pontos de medição em sistemas existentes. Como alternativa, use nossos transformadores de corrente adaptados PACT SPC para pequenas correntes de até 100 A AC. Um detalhe especialmente prático é a conexão direta dos sensores de corrente a nossos dispositivos de medição de energia EMpro.

Suas vantagens

  • Abrangente portfólio de transformadores de corrente plugáveis para a primeira instalação para correntes até 4.000 A AC
  • Fácil instalação posterior de sensores de corrente sem desmontar partes da instalação, com conjuntos de transformadores de corrente PACT RCP baseados na bobina Rogowski para correntes de até 4.000 A AC
  • Fácil instalação posterior de sensores de corrente sem a necessidade de separar condutores elétricos circulares com transformadores de corrente adaptados PACT SPC para correntes de até 100 A AC
Transformadores de corrente PACT para a primeira instalação

Transformadores de corrente para a primeira instalação

Os transformadores de corrente PACT para a primeira instalação oferecem uma gama completa para a transformação de correntes alternadas de até 4.000 A AC em correntes secundárias de 1 A AC e 5 A AC:

  • Transformador de corrente plugável
  • Transformador de corrente tubular
  • Transformador de corrente com enrolamento
Bobina Rogowski e transformador de corrente adaptado

Transformadores de corrente para recondicionamento

Para o recondicionamento simples de novos pontos de medição no campo, escolha entre duas versões sem precisar desmontar partes da instalação:

  • Conjuntos de transformadores de corrente PACT RCP com base na bobina Rogowski, para correntes de até 4.000 A AC
  • Transformadores de corrente adaptados PACT SPC para condutores circulares com correntes de até 100 A AC
Monitoramento de energia inteligente
Produtos e serviços para seu gerenciamento de energia

Gerenciamento simples de energia: nosso portfólio de sensores e tecnologia de medição inovadores e compatíveis entre si permitem que você economize muito esforço ao coletar dados de energia. As soluções de comunicação e os serviços digitais orientados para o futuro ajudam você na integração, processamento posterior e tratamento de dados.

Brochura
Brochura Monitoramento de energia