Lista de produtos Tecnologia de conexão de equipamentos AC

Filtro

14 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approval

  • Outras opções
    Fechar

    Approval



Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Conector de encaixe circular (lado do equipamento), Família de artigos: PRC, Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 3, tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Conexão para crimp, Tipo de contato: Pino

Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior - PRC 5-FT25-MC - 1409206

Conector de encaixe circular (lado do equipamento), Família de artigos: PRC, Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 5, tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Conexão para crimp, Tipo de contato: Pino

Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior - PRC 5-FT25-MC2,5-150 - 1409211

Conector de encaixe circular (lado do equipamento), Família de artigos: PRC, Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 5, bitola do condutor máx.: 2,5 mm², tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 24 A, Tipo de conexão: Conexão para crimp, Tipo de contato: Pino, comprimento de cabo: 150

Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior - PRC 5-FT25-MC4-150 - 1409212

Conector de encaixe circular (lado do equipamento), Família de artigos: PRC, Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 5, bitola do condutor máx.: 4 mm², tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 32 A, Tipo de conexão: Conexão para crimp, Tipo de contato: Pino, comprimento de cabo: 150

Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior - PRC 5-FT25-MC6-150 - 1409213

Conector de encaixe circular (lado do equipamento), Família de artigos: PRC, Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 5, bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Conexão para crimp, Tipo de contato: Pino, comprimento de cabo: 150

Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior - PRC 3-FT25-MC2,5-150 - 1409219

Conector de encaixe circular (lado do equipamento), Família de artigos: PRC, Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 3, bitola do condutor máx.: 2,5 mm², tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 24 A, Tipo de conexão: Conexão para crimp, Tipo de contato: Pino, comprimento de cabo: 150

Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior - PRC 3-FT25-MC6-150 - 1409221

Conector de encaixe circular (lado do equipamento), Família de artigos: PRC, Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 3, bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Conexão para crimp, Tipo de contato: Pino, comprimento de cabo: 150

Porta-contatos - VC-AMC 4 - 1583877

Inserto de contato, Porta-contatos, formato: VC2, material da caixa: PA, cor: cinza, número de polos: 4, tensão nominal: 690, corrente nominal: 70 A, Tipo de contato: Pino. Conectores podem ser acionados somente sem tensão.

Contato para crimp - CK2,5-M-6 AG - 1409209

Conector de encaixe circular (lado do cabo), Família de artigos: PRC, Contato para crimp, bitola do condutor máx.: 6 mm², Tipo de conexão: Conexão para crimp, Tipo de contato: Pino. Crimpar o condutor conforme
DIN EN 60352-2 com o contato de crimpagem

Contato para crimp - CK2,5-M-4 AG - 1409208

Conector de encaixe circular (lado do cabo), Família de artigos: PRC, Contato para crimp, bitola do condutor máx.: 4 mm², Tipo de conexão: Conexão para crimp, Tipo de contato: Pino. Crimpar o condutor conforme
DIN EN 60352-2 com o contato de crimpagem

14 Resultados