Lista de produtos Sistema de conexão AC

Filtro

60 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRODUCT_FAMILY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Conector de encaixe para acoplamentos - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Conectores de encaixe de instalação, Família de artigos: PRC 35, Conector de encaixe para acoplamentos, formato: Destravamento somente com ferramenta, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 3, bitola do condutor mín.: 1,5 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Tipo de contato: Soquete, diâmetro do cabo mín.: 16 mm, diâmetro de cabo máx.: 21 mm. Variante para destravamento com uma ferramenta

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Passagem de parede, Família de artigos: PRC 35, Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 3, tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Conexão para crimp, Tipo de contato: Pino

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de encaixe para acoplamentos - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Conectores de encaixe de instalação, Família de artigos: PRC 35, Conector de encaixe para acoplamentos, formato: Destravamento somente com ferramenta, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 3, bitola do condutor mín.: 1,5 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Tipo de contato: Soquete, diâmetro do cabo mín.: 12 mm, diâmetro de cabo máx.: 16 mm. Variante para destravamento com uma ferramenta

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de encaixe para acoplamentos - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Conectores de encaixe de instalação, Família de artigos: PRC 35, Conector de encaixe para acoplamentos, formato: Destravamento somente com ferramenta, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 3, bitola do condutor mín.: 1,5 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Tipo de contato: Soquete, diâmetro do cabo mín.: 8 mm, diâmetro de cabo máx.: 12 mm. Variante para destravamento com uma ferramenta

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de encaixe para acoplamentos - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Conectores de encaixe de instalação, Família de artigos: PRC 35, Conector de encaixe para acoplamentos, formato: Destravamento somente com ferramenta, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 3, bitola do condutor mín.: 1,5 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Tipo de contato: Soquete, diâmetro do cabo mín.: 8 mm, diâmetro de cabo máx.: 21 mm. Variante para destravamento com uma ferramenta

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Capa de proteção - PRC COVER M - 1409237

Tampa de proteção, Família de artigos: PRC 35, Capa de proteção, material da caixa: PPE, cor: preto. Adequado para conectores (MS)

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de encaixe para acoplamentos - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Conectores de encaixe de instalação, Família de artigos: PRC 35, Conector de encaixe para acoplamentos, formato: Destravamento somente com ferramenta, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 5, bitola do condutor mín.: 1,5 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Tipo de contato: Soquete, diâmetro do cabo mín.: 8 mm, diâmetro de cabo máx.: 12 mm. Variante para destravamento com uma ferramenta

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de encaixe para acoplamentos - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Conectores de encaixe de instalação, Família de artigos: PRC 35, Conector de encaixe para acoplamentos, formato: Destravamento somente com ferramenta, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 5, bitola do condutor mín.: 1,5 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Tipo de contato: Soquete, diâmetro do cabo mín.: 12 mm, diâmetro de cabo máx.: 16 mm. Variante para destravamento com uma ferramenta

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de encaixe para acoplamentos - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Conectores de encaixe de instalação, Família de artigos: PRC 35, Conector de encaixe para acoplamentos, formato: Destravamento somente com ferramenta, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 5, bitola do condutor mín.: 1,5 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Tipo de contato: Soquete, diâmetro do cabo mín.: 16 mm, diâmetro de cabo máx.: 21 mm. Variante para destravamento com uma ferramenta

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de encaixe para acoplamentos - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

Conectores de encaixe de instalação, Família de artigos: PRC 35, Conector de encaixe para acoplamentos, formato: Destravamento somente com ferramenta, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 5, bitola do condutor mín.: 1,5 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Tipo de contato: Soquete, diâmetro do cabo mín.: 8 mm, diâmetro de cabo máx.: 21 mm. Variante para destravamento com uma ferramenta

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
60 Resultados