CA-09P1N8A8007S - Conector para cabos
1619523

M23, Conector para cabos, série: CA, reto, blindado: sim, SPEEDCON, Número de pólos: 8+1, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 6 mm ... 10 mm, codificação: N, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q1, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
Conector para a montagem flexível no local
Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
Redução do tempo de conexão com travamento rápido SPEEDCON
Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações