ST-5EP1N8A8K04S
-
Conector para cabos
1618616
Conector para cabos, reto, SPEEDCON, M17, número de polos: 5+PE, tipo de contato: Pino, blindado: sim, grau de proteção: IP67, faixa de diâmetro de cabo: 9 mm ... 11,2 mm, número de polos: 6, tipo de conexão: Conexão para crimp, série: ST, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q4, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Tamanho reduzido: ideal para equipamentos compactos
Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
Utilização flexível: conexão confiável de diferentes diâmetros de tubo