CES-SRG-BK-7 - Luva de cabos
0801627

Luva de cabos, pequeno, número de condutores: 1, versão: Cabo redondo, com fenda, diâmetro externo de linha: 1x 6 mm ... 7 mm, material: NBR, cor: preto, comprimento: 29,5 mm, largura: 19,5 mm, altura: 17 mm

Detalhes do produto









Produtos compatíveis