Para o registro contínuo de seus dados de processo, a Phoenix Contact oferece dispositivos de telefonia móvel que suportam todos os padrões tecnológicos (5G, 4G, 3G e 2G). Com a rede de telefonia móvel disponível em todo o mundo, os dispositivos ajudam a comunicar de forma confiável também em territórios com uma infraestrutura fraca.
Dependendo da necessidade, as pequenas estações externas e parques de instalações completos como, p. ex., estações de bombeamento distantes, podem ser conectados com a central de controle através de mensagens por SMS via protocolos de controle remoto ou até conexão VPN de banda larga.
Tecnologia de controle remoto para todos os casos Desde o sistema de controle até o nível de campo
Qual é o meio de transmissão certo para sua aplicação? Se quer superar distâncias grandes, recomendamos a fibra óptica (condutor de fibra óptica). Se não estiverem disponíveis cabos de comunicação, as redes de telefonia móvel são uma boa alternativa. A Phoenix Contact oferece os componentes adequados para todos os mídia de transmissão: desde conversores de mídia para implementação em condutor de fibra óptica, passando por módulos sem fio (móveis), até os plugues, cabos e antenas certos.
Tecnologia de controle remoto através de diferentes mídias
Propriedades dos mídia de transmissão
Comparação de mídia em sistemas de controle remoto
Soluções de interação remota
Como plataforma IIoT aberta e escalonável, a Proficloud.io oferece a você comunicação inteligente, componentes interligados, tecnologia de comando (PLC), Smart Services, análise de dados abrangente e, em simultâneo, a máxima segurança.
Utilize as possibilidades ilimitadas de uma solução baseada na nuvem para a transmissão contínua de dados. Com Proficloud.io você interliga seus dispositivos descentralizados no campo de forma fácil e segura através da Internet.
Com os extensores, você conecta redes Ethernet ou bus de campo seriais em grandes distâncias de modo econômico. Aqui são possíveis aplicações Gigabit, assim como alcances até 20 km. Utilize os cabos existentes para instalações de rede exigentes e minimize assim os custos do investimento. Encontre os extensores adequados para sua aplicação.
Com conversores de mídia de fibra óptica para Ethernet e bus de campo, converte suas interfaces de cobre em condutores de fibra óptica imune a interferências sem medidas complexas para a proteção contra sobretensão, blindagem e compensação de potencial. Uma outra vantagem da transmissão de dados óptica é o aumento dos alcances máximos para até 80 km em uma conexão ponto a ponto.
Com sistemas sem fio, você registra dados de medição e informações do sistema de modo simples a partir de áreas distantes ou de difícil acesso e os transmite para pontos centrais. Para a tecnologia de controle remoto, isso significa uma alternativa confiável e econômica à transmissão com fio, em especial na construção de partes novas da instalação ou como substituição de cabos defeituosos. Os módulos sem fio dispõem de diferentes interfaces e funcionam assim como gateway entre sensores e atuadores locais da estação de processo e a central de controle.
Links e downloads
LinkedIn: Industrial Communication and Cyber Security Torne-se agora parte de nossa comunidade!
As redes de comunicação industriais nos permitem a transmissão confiável de dados do campo, passando pelo nível de controle, até à Cloud. Em nossa página do LinkedIn Industrial Communication and Cyber Security você encontra informações interessantes sobre os temas de disponibilidade de rede, cibersegurança, manutenção remota e muito mais. Torne-se parte de nossa comunidade!