Os transformadores de corrente PACT são oferecidos em diferentes relações de transformação, classes de precisão e potências nominais.
Os transformadores de corrente PACT oferecem uma família de produtos completa para a transformação de correntes alternadas de até 4.000 A em correntes secundárias de 1 A e 5 A. Em cerca de 3.000 versões, você pode optar entre transformadores tubulares, de encaixar e de corrente com enrolamento conforme as suas exigências.
Com a fixação rápida, você instala o transformador de corrente PACT no trilho de contato de forma rápida e segura.
Você também monta manualmente o transdutor em locais demasiado apertados para a chave de fenda.
"$pageName" em