Material de identificação para a identificação industrial

Material de identificação para a identificação industrial

Nosso material de identificação é indicado para inúmeras aplicações no ambiente industrial desde a identificação de quadros de comando à instalação exterior. A resistência dos materiais de identificação etiquetados, mesmo em condições extremas, cumpre as normas e padrões internacionais. Inúmeras variantes permitem a identificação de bornes, condutores e cabos, equipamentos e instalações.

Resumo do material de identificação A solução de identificação adequada para cada situação

Mapa de imagem interativo: Agrupamento de materiais de identificação da Phoenix Contact
Materiais de identificação impressos
Você precisa de materiais de identificação para montar diretamente e sem esforço de identificação em sua aplicação? Então você pode encomendar facilmente nossos materiais impressos e prontos para uso. Isso inclui, p. ex., etiquetas para a identificação de instalações, identificadores e tiras de identificação Zack para a identificação de bornes, bem como identificações de inserção para condutores e cabos.
Ir para os materiais impressos
Materiais de identificação impressos
Materiais de identificação não impressos
Você prefere uma alta flexibilidade e identifica seus materiais de identificação com próprios sistemas de identificação? Em nosso portfólio, você encontra inúmeros materiais não impressos para a identificação de bornes, condutores e cabos, assim como dispositivos e instalações. Oferecemos soluções para a identificação por meio de impressão flexível por termotransferência, impressão versátil a jato de tinta UV e uma resistente identificação direta a laser.
Ir para os materiais não impressos
Materiais de identificação não impressos
Materiais de identificação configuráveis
Você precisa de uma placa ou etiqueta em um tamanho ou geometria específicos e não encontra o que procura em nosso portfólio padrão? - Então basta configurar seu material de acordo com seus requisitos individuais. Para isso, selecione um material e determine a quantidade de identificadores, o tamanho, a forma e o tipo de montagem. O material é então criado sob medida para você. Em seguida, você identifica os identificadores com seus próprios sistemas de identificação.
Ir para os materiais configuráveis
Materiais de identificação configuráveis

Novos produtos

MARKING Configurator aberto em um monitor de PC

Soluções de identificação individuais

Configurar e encomendar diretamente online

O MARKING Configurator oferece um grau especialmente alto de facilidade de uso e flexibilidade para a identificação individual de materiais de marcação. O processo de pedido é simples, transparente e totalmente digitalizado, mesmo para quantidades tão pequenas quanto uma unidade.

Características principais

  • Configurador baseado online para a criação personalizada de soluções de identificação
  • Processo de pedido totalmente digitalizado e transparente
  • Mais de 2.000 materiais padrão estão disponíveis com identificações individuais
  • Visão geral do projeto para processo simplificado de novas encomendas

Suas vantagens

  • Os materiais padrão podem ser encomendados individualmente e já identificados 
  • Funções de edição intuitivas e eficientes com estrutura de menus sensível ao contexto
  • Prevenção de erros graças à exibição de uma imagem digital da identificação individual
  • Conveniente memorização do projeto para facilitar a realização de uma nova encomenda e a edição através de "Minhas soluções"

Régua de bornes identificada

Régua de bornes identificada

Marcação de bornes

Para o cabeamento rápido e correto de réguas de bornes é indispensável uma identificação clara e de grandes dimensões dos pontos de conexão. Isso facilita sobretudo a colocação em funcionamento e manutenção de quadros de comando e instalações. A montagem das réguas de bornes ocorre de modo flexível com diversos bornes, podendo possuir geometrias diferentes entre si. Os parâmetros decisivos para as marcações de bornes são o passo e a ranhura para plaqueta. A Phoenix Contact oferece aqui diversas variantes permitindo uma fixação firme nos bornes.

Materiais para a identificação de cabos e condutores

Materiais para a identificação de cabos e condutores

Identificação de condutores e cabos

Uma identificação de condutores e cabos conforme as normas e permanente garante o padrão de qualidade. Assim, os diferentes diâmetros dos condutores e dos cabos requerem uma harmonização exata do material de identificação adequado. Aqui, é decisiva a seleção do tipo de montagem adequado. Uma montagem com abraçadeiras pode ser realizada independentemente do diâmetro dos condutores ou dos cabos e também pode ser efetuada depois do cabeamento. Uma identificação posterior também é alcançada com identificadores para encaixar ou colar. Por outro lado, a identificação com identificadores para enfiar se efetua antes do cabeamento.

Vários materiais de identificação colocados no dispositivo

Identificação de dispositivos

Identificação de dispositivos

No quadro de comando, em instalações de fabricação, no campo ou na área exterior: as identificações de dispositivos são utilizadas em qualquer lugar. Esta diversidade cria inúmeras demandas para as identificações utilizadas, que somente podem ser satisfeitas com materiais e colas especiais. Para superfícies irregulares se recomendam, p. ex., etiquetas em PVC altamente flexíveis permitindo uma adaptação otimizada à base. Em superfícies ásperas e de baixa energia somente aderem materiais de identificação com uma cola especial e muito forte.

Várias placas de advertência, obrigação e proibição para a identificação de instalações

Placas de advertência, obrigação e proibição para a identificação de instalações

Identificação de instalações

A identificação abrangente e inequívoca de instalações não só garante a segurança, como também é exigida por lei. Além dos avisos de advertência, proibições e obrigações, a identificação indica, p. ex., botões de parada de emergência e instalações de detecção de incêndios. Uma identificação com placas de substâncias perigosas conforme o padrão internacional garante a proteção necessária no manuseio de substâncias perigosas. Além disso, os marcadores de tubulações permitem a indicação de fluidos ou gases, bem como do respectivo sentido de fluxo.

E-Paper
Identificação industrial

Nosso portfólio completo em relance: a brochura de produtos contém informações abrangentes e dados técnicos sobre sistemas e materiais de identificação, bem como software e serviços.

Abrir E-Paper
Sistemas de identificação