Fontes de alimentação

Fontes de alimentação

Especialistas em energia

Maximize a disponibilidade de sua instalação com fontes de alimentação de alta qualidade e com tecnologia de ponta.

Voltar para Fontes de alimentação e UPS

Categorias

Procurar em Fontes de alimentação

Exibir todos os produtos dessa categoria

Escolha, entre nossa ampla oferta de diversas famílias de produtos, a melhor fonte de alimentação para as suas necessidades. Os produtos se distinguem quanto ao formato, à potência e à funcionalidade. Eles são especialmente adequados às demandas de diversas indústrias, como a construção de máquinas e instalações, a automação predial, a construção de navios e a tecnologia de processos.

Suas vantagens

  • Máxima disponibilidade da instalação, por exemplo, através do desenvolvimento único da SFB Technology
  • Segurança operacional graças a componentes de alta qualidade
  • Utilização flexível: faixa ampla de temperatura e tensão de saída ajustável

QUINT POWER – Fontes de alimentação com a máxima funcionalidade

Fontes de alimentação QUINT POWER com a máxima funcionalidade  

QUINT POWER

As fontes de alimentação QUINT POWER de alta funcionalidade oferecem a máxima disponibilidade da instalação, através da SFB Technology e da interface NFC integrada para configuração individual.

Na faixa de potência abaixo de 100 W, a QUINT POWER assegura, mesmo com um tamanho mínimo, a máxima disponibilidade de sua instalação com monitoramento funcional preventivo e uma forte reserva de potência.

  • Entrada AC ou DC: monofásica, trifásica
  • Saída DC: potência de até 1000 W
  • Tensões: 12, 24, 48 V DC

TRIO POWER – Fontes de alimentação com funcionalidade padrão

Fontes de alimentação TRIO POWER com funcionalidade padrão  

TRIO POWER

As fontes de alimentação TRIO POWER aliam a funcionalidade padrão à alta qualidade e confiabilidade e são perfeitamente adequadas para o uso na construção de máquinas.

  • Entrada AC: monofásica, trifásica
  • Saída DC: potência de até 1000 W
  • Tensões: 12, 24, 48 V DC

UNO POWER – Fontes de alimentação com funcionalidade básica

Fontes de alimentação UNO POWER com funcionalidade básica  

UNO POWER

As fontes de alimentação UNO POWER são a solução perfeita para cargas de até 480 W em caixas de comando compactas, devido à sua alta densidade de potência.

  • Entrada AC: monofásica
  • Saída DC: potência de até 480 W
  • Tensões: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

STEP POWER – Fontes de alimentação para automação predial

Fontes de alimentação STEP POWER para automação predial  

STEP POWER

As fontes de alimentação STEP POWER são perfeitamente adequadas para a automação predial de edifícios industriais e residências privadas. Em aplicações descentralizadas, obtém a máxima eficiência energética graças à pequena dissipação de energia e do alto grau de rendimento.

  • Entrada AC ou DC: monofásica
  • Saída DC: potência de até 120 W
  • Tensões: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

Outras informações
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fonte de alimentação personalizável para a máxima disponibilidade da instalação
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_and_UPS_P-22/50153bdf-c771-4ea3-a528-1e85612526c4