PLCnext Control

PLCnext Control

Abertos e inovadores

PLCnext Control são os PLCs para PLCnext Technology e sua automação do futuro.

Voltar para PLC e sistemas I/O

Categorias

Procurar em PLCnext Control

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os PLCnext Control, você trabalha livremente com as linguagens de programação preferidas, seja IEC 61131-3 ou linguagens de alto nível. A capacidade de adaptação sem limites graças a integração rápida e fácil de software de código aberto, apps, assim como os padrões de comunicação atuais e futuros e a interligação inteligente na ligação à Cloud abrem para você todos os graus de liberdade na transição para a era digital.

Suas vantagens

  • Dois PLCs com diferentes classes de potência permitem a adaptação perfeita para a sua tarefa de automação
  • Ligação integrada a Proficloud permite obter análises dos dados de suas máquinas e instalações em todo o mundo
  • Através de software de código aberto e apps, os PLCnext Control podem ser individualizados para o seu caso de aplicação específico
  • Sistema operacional aberto Linux e suporte de linguagens de alto nível
  • Os PLCnext Control fazem parte do sistema COMPLETE line

Aberto e inovador - PLCnext Control da série Axiocontrol

PLCnext Control AXC F 2152  

PLCnext Control aberto da série Axiocontrol

Na série Axiocontrol robusta, a Phoenix Contact oferece vários PLCs para PLCnext Technology. Eles foram concebidos para a programação com linguagens de alto nível, mas também de modo clássico conforme IEC 61131-3.

Os PLCs são expansíveis com módulos para os sistemas I/O IP20 Axioline e Inline. Além disso, pode ampliar o PLCnext Control AXC F 2152 e AXC F 3152 do lado esquerdo com uma função de hardware, p. ex. outra porta Ethernet.

A segurança se baseia em um Trusted Platform Modul (TPM) onde também é possível armazenar certificados de usuários. Uma ligação à Cloud pode ser realizada através de um escaneamento simples de um código QR diretamente no PLC.

Caso você pretenda primeiro comprovar o modo de funcionamento, o manuseio e o desempenho da PLCnext Technology em uma pequena aplicação, utilize um dos dois conjuntos de inicialização com componentes pré-instalados para suas aplicações de teste. Ao encomendar o conjunto de inicialização, você recebe de forma exclusiva um ano de acesso gratuito à Proficloud.

Seguro e de alto desempenho - PLCnext Control para grandes redes com dispositivos de segurança

PLCnext Control RFC 4072S  

PLCnext Control com alta potência para linguagens de alto nível

O novo RFC 4072S é o primeiro controlador de alto desempenho para PLCnext Technology. Ele reúne a mais alta segurança através de dois CPUs independentes com um sistema de quatro núcleos de alto desempenho, permitindo operar redes extensas com até 300 participantes orientados à segurança.

A interface de usuário intuitiva com um melhor manuseio, graças a uma interface tátil resistiva, assegura um elevado grau de monitoramento.

Com o servidor OPC UA integrado, o PLC já está equipado para as demandas do futuro, graças a um protocolo de comunicação padronizado.

As programações padrão e de segurança podem ser realizadas através do software de programação PLC PLCnext Engineer.

Software de programação PLC PLCnext Engineer e PlugIns

Software de programação PLC PLCnext Engineer  

Software de programação PLC PLCnext Engineer com PlugIns para soluções de software individuais

PLCnext Engineer é o software de programação PLC flexível para a nova geração de PLCs com PLCnext Technology. Ele reúne todas as funções fundamentais para configuração, programação, visualização e diagnóstico. As interfaces bem organizadas, a programação orientada para objetos e as funções individualmente adaptáveis são apenas algumas das novas características.

Para a programação de seus blocos IEC 61131-3 individuais você pode utilizar as PLCnext Technology Developer Tools para Visual Studio. A configuração contém todas as ferramentas necessárias para a criação fácil de bibliotecas individuais com funções e blocos de função programados com C#.

Para a programação com C++, você necessita do Software Development Kit (SDK) adequado para o firmware do seu controlador e sistema operacional. Para isso, recomendamos o ambiente de desenvolvimento Eclipse com o nosso PlugIn e o Library Builder para a criação de programas para PLCnext Engineer.

Apps para PLCnext Control na PLCnext Store

PLCnext Store  

Apps para os PLCnext Control na PLCnext Store

A PLCnext Store disponibiliza aplicativos de software (apps) para aplicações individuais da tecnologia de automação. Com eles é possível expandir os PLCnext Control de forma direta e fácil com funções técnicas.

Acelere o seu desenvolvimento de aplicações e utilize aplicativos "tudo em um", sem outros conhecimentos de programação.

Pronto para uso: isso significa que, graças à PLCnext Store, é possível expandir um PLCnext Control de forma fácil e sem programação, p. ex. para obter um PLC de parque solar.

Atualmente, a Phoenix Contact já oferece inúmeras bibliotecas de software para PLCnext Engineer. Elas estão agora disponíveis para você em forma de app para download simples na PLCnext Store.

Com um Development-App (Dev-App) é possível expandir PLCnext Technology sem complicações com um ambiente de execução. Assim também pode utilizar linguagens de programação específicas de setores como, p. ex., Codesys, Java, Python e S5 (ambiente de execução Siemens).