Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Relés de segurança

Relés de segurança

Nossos relés de segurança com certificação TÜV com contatos positivamente guiados oferecem a máxima segurança para uma a três funções de segurança fixas. Dependendo da necessidade de espaço, estão disponíveis formatos altamente compactos a partir de 6 mm.

Novos produtos

Dispositivo de segurança multifuncional PSRuni-L
Relé de segurança com segurança intrínseca PSR-MC35 Ex i

Relés de segurança multifuncionais

Duas funções de proteção em um dispositivo

Com o relé de segurança multifuncional PSRuni, até duas funções de segurança podem ser monitoradas com apenas um dispositivo. A cobertura abrangente das funções comuns de segurança permite a configuração flexível e a personalização de acordo com os requisitos individuais.

Características principais

  • Configuração diretamente no dispositivo com chave seletora rotativa
  • Cobertura de funções de segurança comuns, como: PARADA DE EMERGÊNCIA, cortina de luz
  • Monitoramento de dois circuitos independentes
  • Largura: 22,5 mm
  • Tecnologia de conexão Push-in

Suas vantagens

  • Uso universal graças à cobertura de todas as funções de segurança comuns
  • Adaptação flexível às necessidades individuais
  • Economia de espaço e monitoramento eficiente de até duas funções de segurança em apenas um dispositivo
  • Rápida colocação em funcionamento graças à configuração simples diretamente no dispositivo
  • Utilizável em aplicações até o mais alto nível de segurança SIL 3/PL e

Relé de segurança para área com atmosfera potencialmente explosiva

Monitoramento de emissores de sinais na Zona 0

O relé de segurança PSR-MC35-Ex-i tem contatos de entrada de segurança intrínseca e é particularmente adequado para o monitoramento de emissores de sinais de canal único ou duplo, como interruptores de desligamento de emergência ou interruptores de portas de segurança, em ambientes potencialmente explosivos.

Características principais

  • Certificação conforme IECEx e ATEX
  • 2 entradas com segurança intrínseca até a Zona 0
  • Adequado para a instalação na Zona 2
  • Largura: 17,5 mm
  • Partida automática ou manual, monitorada
  • Push-in Technology

Suas vantagens

  • Proteção contra corrosão pelo revestimento de proteção adicional da placa de circuito impresso
  • Confiabilidade especial mesmo em faixas de temperatura ampliadas de até +60 °C
  • Alta segurança mesmo sob condições ambientais extremas até PL e ou SIL 3
  • Redução do tempo de cabeamento graças à Push-in Technology
  • Economia de espaço pela largura compacta

Três famílias de produtos para diferentes aplicações de máquinas

Os nossos relés de segurança compactos cumprem as demandas de todo o mundo para aplicações da construção de máquinas. São especialmente utilizados em máquinas de manuseio de alimentos, embalagens e de montagem.

Relés de segurança PSRmini

Relés de segurança a partir de 6 mm de largura

Relés de segurança altamente compactos PSRmini

PSRmini são os mais estreitos relés de segurança do mercado. Os relés de segurança PSRmini necessitam de até 70 % menos espaço no quadro de comando, sem restrições de potência.

  • Grande seleção de relés de segurança para funções de segurança como parada de emergência, cortinas de luz, portas de proteção, controle bimanual e muito mais
  • Caixas estreitas de 6 mm e 12 mm
  • Relés de segurança com 1 a 3 circuitos de liberação
  • Expansão de contato disponível com 5 circuitos de liberação
  • Conexão a parafuso ou à mola
Relés de segurança PSRclassic

Relés de segurança com formato comum no mercado

Relés de segurança clássicos PSRclassic

Os relés de segurança PSRclassic clássicos se caracterizam por uma grande seleção de funções e variantes. A largura da caixa corresponde ao padrão comum no mercado.

  • Grande seleção de funções de segurança como parada de emergência, cortinas de luz, portas de proteção, controle bimanual e muito mais
  • Largura da caixa desde 17,5 mm
  • Grande seleção de variantes
  • Disponível com até 8 circuitos de liberação
  • Conexão a parafuso ou à mola
Relé de segurança multifuncional

Relé de segurança multifuncional com até duas funções de segurança ajustáveis

Relés de segurança multifuncionais PSRuni

Com o relé de segurança multifuncional PSRuni, até duas funções de segurança podem ser monitoradas com apenas um dispositivo. A cobertura abrangente das funções comuns de segurança permite a configuração flexível e a personalização de acordo com os requisitos individuais.

  • Configuração diretamente no dispositivo por meio da chave de codificação rotativa
  • Cobertura de funções de segurança comuns, como: PARADA DE EMERGÊNCIA, cortina de luz
  • Monitoramento de dois circuitos independentes
  • Largura: 22,5 cm
  • Tecnologia de conexão Push-in

Tecnologia de segurança compacta e modular para a construção de máquinas

Como construtor de máquinas, você conhece a dinâmica e as demandas de seu mercado. A segurança funcional está desempenhando um papel cada vez mais importante. As normas e diretrizes prestam uma contribuição importante para essa evolução. Os nossos relés de segurança PSR permitem que você crie novos conceitos de segurança, oferecendo muitas vantagens:

  • A compatibilidade com muitos sensores e atuadores oferece inúmeras possibilidades de aplicação, especialmente em aplicações da construção de máquinas
  • Possibilidade de implementação de aplicações até o nível de desempenho PL e conforme ISO 13849 e SIL 3 conforme IEC 62061
  • Todos os nossos produtos de segurança possuem certificação TÜV e incluem certificações abrangentes para os mercados globais
  • A tecnologia de relés da Phoenix Contact montada no relé de segurança oferece a máxima segurança funcional graças a contatos positivamente guiados
  • Nossos relés de segurança com uma largura a partir de 6 mm e um circuito de liberação são adequados para conceitos de segurança modulares