Transformadores de corrente para a primeira instalação
Transformador de corrente
Nossos transformadores de corrente para primeiras instalações da família PACT oferecem a você um portfólio completo para a conversão de altas correntes alternadas em correntes de 1 A ou 5 A. As bobinas Rogowski PACT RCP simplificam a adaptação de novos pontos de medição em sistemas existentes. Como alternativa, use nossos transformadores de corrente adaptados PACT SPC para pequenas correntes de até 100 A AC. Um detalhe especialmente prático é a conexão direta dos sensores de corrente a nossos dispositivos de medição de energia EMpro.
Categorias de produtos
Suas vantagens
- Abrangente portfólio de transformadores de corrente plugáveis para a primeira instalação para correntes até 4.000 A AC
- Fácil instalação posterior de sensores de corrente sem desmontar partes da instalação, com conjuntos de transformadores de corrente PACT RCP baseados na bobina Rogowski para correntes de até 4.000 A AC
- Fácil instalação posterior de sensores de corrente sem a necessidade de separar condutores elétricos circulares com transformadores de corrente adaptados PACT SPC para correntes de até 100 A AC
Transformadores de corrente para a primeira instalação
Os transformadores de corrente PACT para a primeira instalação oferecem uma gama completa para a transformação de correntes alternadas de até 4.000 A AC em correntes secundárias de 1 A AC e 5 A AC:
- Transformador de corrente plugável
- Transformador de corrente tubular
- Transformador de corrente com enrolamento
Transformadores de corrente para recondicionamento
Para o recondicionamento simples de novos pontos de medição no campo, escolha entre duas versões sem precisar desmontar partes da instalação:
- Conjuntos de transformadores de corrente PACT RCP com base na bobina Rogowski, para correntes de até 4.000 A AC
- Transformadores de corrente adaptados PACT SPC para condutores circulares com correntes de até 100 A AC