UM 45-DO/LA/SIM8
-
端子模块
2968195
VARIOFACE指示灯模块,带扁平电缆和COMBICON插拔式连接器,用于仿真,8个信号,安装在NS 35/7.5导轨上
产品详情
产品类型 | 接口模块 |
产品系列 | VARIOFACE |
绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
绝缘 | 功能性绝缘 |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
工作电压范围 | 19.2 V DC ... 26.4 V DC |
电流 (每分支) | ≤ 1 A |
电流 (电源电压+、- IDC/FLK) | ≤ 3 A |
电流 (接线端子 +、-) | ≤ 8 A |
电气间隙和爬电距离 | |
额定绝缘电压 | 50 V |
额定过电压 | 0.5 kV (1.2 / 50 μs) |
所支持的控制器 SIEMENS S7-400 | |
适用的I/O卡件 | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
6ES7422-7BL00-0AB0 | |
所支持的控制器 GE-FANUC 90-30 | |
适用的I/O卡件 | IC693 MDL732 |
IC693 MDL740 | |
IC693 MDL742 | |
所支持的控制器 ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
适用的I/O卡件 | 1756-OB32 |
1756-OB16E | |
所支持的控制器 ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
适用的I/O卡件 | 1771 OBN |
所支持的控制器 ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
适用的I/O卡件 | 1746 OB16 |
1746 OB 32 | |
所支持的控制器 HONEYWELL Experion PKS C200 | |
适用的I/O卡件 | TC-ODD 321 |
所支持的控制器 MITSUBISHI MELSEC Q | |
适用的I/O卡件 | QY81P |
所支持的控制器 SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
适用的I/O卡件 | CPU 313C-2DP |
CPU 314C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
CPU 313C | |
CPU 313C-2PtP | |
所支持的控制器 ABB S800 I/O | |
适用的I/O卡件 | DO810 |
DO840 | |
所支持的控制器 EMERSON DeltaV | |
适用的I/O卡件 | VE4002S1T1B3 |
VE4002S1T2B3 | |
VE4002S1T2B3 Series 2 | |
VE4002S1T2B6 | |
所支持的控制器 GE-FANUC RX3i | |
适用的I/O卡件 | IC694MDL754 |
接口1(控制层) | |
连接符合标准 | IEC 60603-13 |
连接方式 | IDC/FLK 排针 |
连接量 | 1 |
位数 | 14 |
插/拔周期 | > 50 |
针距 | 2.54 mm |
接口2(现场侧) | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 7 mm |
螺纹 | M3 |
位数 | 12 |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.08 mm² ... 0.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
0.25 mm² ... 1.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
0.25 mm² ... 0.75 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.08 mm² ... 0.75 mm² |
0.25 mm² ... 0.34 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
0.5 mm² ... 0.5 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管) | |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
紧固扭矩 | 0.22 Nm ... 0.25 Nm |
针距 | 3.81 mm |
状态显示 | LED (黄色) |
状态显示 | 有 |
工作电压显示 | 绿色LED |
产品尺寸 | |
宽度 | 74.8 mm |
高度 | 50.02 mm |
深度 | 50.9 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
外壳绝缘材料 | PVC |
环境条件 | |
保护等级 (模块) | IP00 |
保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
UKCA | |
证书 | UKCA合规 |
电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | EN IEC 60664-1 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
安装位置 | 任意 |
操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
订货号 | 2968195 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DK21A1 |
产品关键代码 | DK21A1 |
GTIN | 4017918173692 |
单件重量(含包装) | 83.3 g |
单件重量(不含包装) | 83.3 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS编号: 不适用) |
SCIP | d6a3a0eb-dd2a-46bb-9c0b-8de985ceee7c |