cULus认证
认证ID: E60425-20000825额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | |||
C | ||||
300 V | 15 A |
ST-COMBI插座,插拔方向平行于PCB,针距: 5.2 mm,位数: 10
产品类型 | PCB插座 |
产品系列 | ST 2,5-PCB/..-G |
产品线 | COMBICON Connectors M |
位数 | 10 |
针距 | 5.2 mm |
行数 | 1 |
安装方式 | 不带 |
针脚排列 | Z型针脚W |
每个电位的焊针 | 1 |
特性 | |
额定电流IN | 20 A |
额定电压 UN | 630 V |
接触电阻 | 1 mΩ |
额定电压(III/3) | 500 V |
额定电涌电压(III/3) | 6 kV |
额定电压(III/2) | 630 V |
额定电涌电压(III/2) | 6 kV |
额定电压 (II/2) | 1000 V |
额定电涌电压(II/2) | 6 kV |
安装类型 | 波峰焊 |
针脚排列 | Z型针脚W |
材料数据 - 联系方法 | |
注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
接触件材料 | CU合金 |
表面特性 | 镀锡 |
触点区域金属表面(顶层) | 锡 (4 - 8 µm Sn) |
焊接区域金属表面(顶层) | 锡 (4 - 8 µm Sn) |
材料数据 - 壳体 | |
颜色 (外壳) | 灰色 (7042) |
绝缘材料 | PA |
绝缘材料组 | I |
CTI符合IEC 60112 | 600 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775 |
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 | 125 °C |
应用说明 | 依据IEC 61984标准,COMBICON连接器不具备开关功能(COC)。在指定用途中,不得带电或载荷插拔。 |
尺寸图 |
|
针距 | 5.2 mm |
宽度 [w] | 54.1 mm |
高度[h] | 21.55 mm |
长度[l] | 21.7 mm |
高度 | 18.05 mm |
焊针长度[P] | 3.5 mm |
引脚尺寸 | 11 mm |
PCB设计 | |
孔径 | 1.6 mm |
外观检查 | |
规格 | IEC 60512-2:1985-00 |
结果 | 已通过测试 |
尺寸检查 | |
规格 | IEC 60512-2:1985-00 |
结果 | 已通过测试 |
抗擦抹性 | |
规格 | IEC 60068-2-70:1995-12 |
结果 | 已通过测试 |
极性保护和编码 | |
规格 | IEC 60512-7:1993-08(极性) |
结果 | 已通过测试 |
插芯中的触点底座 | |
规格 | IEC 60512-8:1993-01 |
插芯触点支架 要求 >20 N |
已通过测试 |
插入/拔出力 | |
结果 | 已通过测试 |
周期数 | 50 |
每个接线位的插入强度约 | 6 N |
每个接线位的拔出强度约 | 4 N |
温度测试 | 测试组C | |
规格 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
已测芯数 | 12 |
绝缘电阻 | |
规格 | IEC 60512-2:1985-00 |
绝缘电阻,相邻接线位 | 1012 Ω |
电气间隙和爬电距离 | | |
规格 | IEC 60664-1:2007-04 |
绝缘材料组 | I |
比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
额定绝缘电压 (III/3) | 500 V |
额定电涌电压 (III/3) | 6 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 5.5 mm |
最小爬电距离(III/3) | 6.3 mm |
额定绝缘电压 (III/2) | 630 V |
额定电涌电压(III/2) | 6 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 5.5 mm |
最小爬电距离(II/2) | 5.5 mm |
额定绝缘电压 (II/2) | 1000 V |
额定过电压 (II/2) | 6 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 5.5 mm |
最小爬电距离(II/2) | 5.5 mm |
振动测试 | |
规格 | IEC 60068-2-6:1995-03 |
频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
每轴的测试周期 | 2.5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
耐久性测试 | |
规格 | IEC 60512-5:1992-08 |
海平面脉冲耐受电压 | 7.3 kV |
体积电阻 R1 | 1 mΩ |
体积电阻 R2 | 1.5 mΩ |
插入/拔出周期 | 50 |
气候测试 | |
规格 | ISO 6988:1985-02 |
腐蚀应力 | KFW 0.2 S/1个周期 |
热应力 | 100 °C/168 h |
大功率频率耐受电压 | 3.31 kV |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
包装类型 | 纸箱包装 |
订货号 | 1980459 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 50 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | AACSNA |
产品关键代码 | AACSNA |
GTIN | 4017918972127 |
单件重量(含包装) | 16.5 g |
单件重量(不含包装) | 16.353 g |
原产地 | PL |
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | |||
C | ||||
300 V | 15 A |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |