最近搜索记录
登录
0
比较中没有产品
产品
产品一览
新品
设备连接技术产品导航
技术
定制化解决方案
选型软件
样品服务
产品合规性
ESSENTIAL edition意选系列
标识、组装和安装
标识材料
打印机
工业照明和信号技术
工作站解决方案
接线箱和空箱
控制柜附件
冷压头
手动工具
压接连接器
用于控制柜制造的软件
自动工具
供电、充电及保护
DC/DC转换器和DC/AC逆变器
不间断电源 (UPS)
电磁兼容滤波器
电动汽车充电技术
电涌保护
电源
冗余模块
设备断路器
用于电源保护的保护性继电器
连接
板对板连接器
电子模块壳体
分配器、适配器和导线连接器
固定式连接器和插拔式连接器
接线端子
控制器系统布线
连接器
模块化组合测试单元
配电块和设备接线端子
线缆
切换、测量和监控
I/O信号接线
安全继电器模块和传感器
电流接触器和电源继电器
继电器和固态继电器
马达启动器和电子开关装置
能量监测
数显表和现场设备
信号隔离变送器和测量变送器
自动化
HMI和IPC机
PLCnext Technology
PLC(控制器)和I/O
边缘计算
工业通信
楼宇自动化
智能服务
自动化软件
行业和应用
概况
应用案例
行业耦合
教育解决方案
基础设施
数据中心
楼宇
轨道技术解决方案
能源
电力传输和分配
光伏行业
工业直流电网
传统发电
风电行业
电池储能系统
流程工业
Power-to-X
船舶和海洋工程
过程自动化
生产、设备和系统制造
强大的机械制造行业合作伙伴
数字化工厂
控制柜解决方案
自动导引车系统 (AGV/AGVS)
汽车行业
电气安装和电子元件
设备制造解决方案和服务
电动汽车
电动汽车
充电桩
其他主题
农业用组件
COMPLETE line
功能安全
工业安全
工业远程通信
电源可靠性
视频监控
适用于智能网络的数据连接器
公司
公司
概况
菲尼克斯电气中国公司
菲尼克斯电气集团
工作机会
企业文化和态度
All Electric Society
合规性
可持续性
菲尼克斯电气历史沿革
供应商
最新资讯
概况
展会快讯
新闻动态
服务与支持
概况
下载中心
联系方式
PLCnext Community
基本信息
常见问题解答
供设备制造商参考的信息
产品变更和停产
产品支持
定制化解决方案
PCB元件的工程数据
选型软件
控制柜制造的工程数据
采购与交付
E-business
样品服务
官方商城
技术服务
标识解决方案服务
产品安全事故响应小组
我的菲尼克斯电气
登录 / 注册
注册优势
我的产品清单
产品对比
主页
产品
HC-B 24-KMQ/PG21 - 壳体
HC-B 24-KMQ/PG21
-
壳体
1772052
法兰式外壳,带双锁扣,高度79 mm,带出线口套管,1x Pg21
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
适用插芯HC-B24、BB46、BBB64、D64、DD108、M
产品属性
外壳类型
法兰式外壳
应用
标准
类型
B24
出线口编号
1
螺钉连接类型
1x Pg21
屏蔽
无
电缆出口
直头
Pg螺钉连接
带
尺寸
尺寸图
宽度
43 mm
高度
79 mm
长度
120 mm
接合螺母扳手规格
28 mm
材料规格
标识材料 螺钉连接
铜镀镍
密封材料 电缆密封件
NBR
外壳材料
压铸铝
外壳表面材料
粉末镀层,灰色
保护盖板材料
PA
锁扣材料
不锈钢,手柄:PA
机械特性
机械参数
螺钉连接类型
1x Pg21
锁紧类型
锁扣
电缆/电线
电缆外径 电缆1
10 mm ... 19 mm
连接数据
电缆外径
10 mm ... 19 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
1772052
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7AAC
产品关键代码
AF7AAC
GTIN
4017918036720
单件重量(含包装)
417.66 g
单件重量(不含包装)
417.66 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440202
ECLASS-15.0
27440202
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助