cULus认证
认证ID: E60425-20030211额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 13.5 A | 24 - 14 | ||
C | ||||
150 V | 13.5 A | 24 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 |
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 13.5 A, 额定电压(III/2): 400 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 13, 行数: 1, 位数: 13, 连接量: 26, 产品系列: PTDA 2,5/..-PH, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 45 °, 插拔系统: COMBICON PST 1,3, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 13.5 A | 24 - 14 | ||
C | ||||
150 V | 13.5 A | 24 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 |