SAC-3P- 1,5-PUO/A-1L-Z OD - 传感器/执行器电缆
1407287

传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,自由出线,与 阀连接器 A,与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 1.5 m,户外应用,带不锈钢中央螺钉和额外的硅胶密封圈(红色)

产品详情









适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
所有外露金属部件均采用1.4404型不锈钢,抗腐蚀性强
始终坚固:耐油、紫外线和臭氧,能承受-20 °C ... +85 °C的温度
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性