PROJECT complete规划和标识软件 控制柜制造过程的优化创新
PROJECT complete集久经考验的端子条组态规划软件和高性能标识工具于一体。该软件的突出特点是除了能够创建完整项目文档外,还能直接与各种常规CAE程序交换数据。
规划和标识软件
集组态和标识功能于一体的软件
PROJECT complete可通过交换CAE数据,直接配置端子条,创建个性化标识,并生成项目文档。软件具有自动校正功能,兼容菲尼克斯电气旗下的所有产品、标识系统和标识材料。
- 支持CAE程序数据导出,操作便捷
- 全套文档,包括订单、组件、布局和零件清单
- 自动校正功能,实现无差错布局
- 实时在线更新材料数据
- PROJECT complete兼容菲尼克斯电气旗下的所有打印机系统及标准打印机
PROJECT complete:实现整条增值链的持续数据流
如果生产设施足够灵活,定制端子条的单批次生产足够经济高效,则控制柜制造过程还可发掘巨大的潜力。选择合适的软件解决方案对成功开发此类制造系统至关重要。
菲尼克斯电气的PROJECT complete组态软件为CAE层到自动化生产的整条增值链提供数据流接口。
PROJECT complete支持以Automation ML数据格式导出生产指令,可作为控制柜组态与端子条自动化生产之间的接口。
PROJECT complete规划工具将CAE系统的虚拟接线点转变为相应的接线端子。
Krones公司采用clipx设备,实现直插式端子条的自动化生产
智能组态软件,提高规划和制造效率
对于处于数字化前沿的企业而言,实现从规划到生产的持续数据流日益重要。这对于控制柜制造也同样十分重要。对于特定项目的端子条组态而言,尤其如此。
为此,PROJECT complete规划软件支持以Automation ML数据格式导出所有生产指令。该智能组态软件由此可显著提高从规划到自动化生产的整条增值链效率。
越来越多的企业,如Krones公司,开始采用自动化制造解决方案。
端子条服务
通过软件直接订购端子条
客户可选择使用PROJECT complete创建个性化端子条(含标识)或通过软件直接下单并在线提交。
我们将按客户要求组装、接线和标识端子条。轻松快捷——您只需将其安装在装置上即可。