在狭小空间内可靠切换信号 菲尼克斯电气继电器系统是连接控制与系统外围设备的可靠高性能接口。

采用引线框架技术的PLC继电器系统产品图片

PLC-INTERFACE系列继电器的引线框架技术为可靠的信号切换、隔离和放大操作奠定了坚实基础。此外,系统还使用了机电式和固态继电器,这一产品组合在大量的开关操作和继电器切换中不断验证了其可靠性。

创新、热诚和开拓精神

1996年,菲尼克斯电气率先将引线框架技术集成至宽度6.2 mm的继电器模块中,该设计具有里程碑式意义。迄今为止,市场上仍无同类产品。

采用引线框架技术的继电器模块特写

引线框架技术 优势:

引线框架技术具备以下优势:

  • 二极管、RC组合件和LED等嵌入式电子元件,可将功能电路和保护电路直接集成至继电器底座
  • 经优化的热管理,可减少局部发热,延长电子元件使用寿命
  • 适用于紧凑型继电器系统的成熟技术
  • 可拆卸式组件可反复组装
  • 直插式或螺钉连接技术,轻松接线
 带有PLC logic模块的笔记本电脑屏显示Logic+软件教程

继电器发展趋势

菲尼克斯 电气PLC-INTERFACE模块化继电器设计紧凑,切换性能经过优化,同时支持数字化联网功能,可用性高。产品组合主要面向各行业的常规和特殊应用。

  • 高度紧凑的继电器系统,操作简便,内置多种功能,通过系统布线实现与控制器的无差错连接
  • 搭配使用机电式和固态继电器,打造混合型开关设备
  • 触点机械联锁式继电器,确保高可靠性
  • 直流继电器支持大开关电流,满足LED照明和充电装置所需
  • PLC系列继电器可轻松扩展为PLC logic模块,并集成至网络
  • 继电器具备数字化功能,可通过App进行配置和访问
PLC继电器模块制造:高压测试站点

采用引线框架技术的PLC继电器模块生产 质量精益求精

创新源自掌握细节。菲尼克斯电气利用自有的塑料、金属生产设备制造出优质组件。
毫无疑问,每件产品均将接受全面检测。
横跨各个领域的自研经验和专业只是是菲尼克斯 电气的立身之本。设计和研发部门也在不断打造创新产品。