开放融合 智控未来

SoftPLC & vPLC
开放自动化软件技术研讨会

2025.12.10
中国·南京
扫码报名

SoftPLC & vPLC 开放自动化软件技术研讨会

数字工业时代,OT、IT、CT和DT技术加速融合演进,作为菲尼克斯电气全新一代开放式虚拟控制软件解方案,Virtual PLcnext Control深度锚定4T融合核心脉络,以软件定义控制的灵活架构打破技术壁垒,构建兼容并蓄的工业生态体系。
本次研讨会关注虚拟控制、边缘计算、开放自动化、工业AI、信息安全、国产操作系统等前沿议题。
与电信、华为、欧拉委员会、Fortinet、VMware、飞凌嵌入式、龙城实验室、创恒科技等生态伙伴展示开放自动化创新成果。

会议亮点

  • 权威专家 聚才汇智:全球顶级专家、产业领袖思想交锋,深度解构产业脉搏与未来趋势,演讲内容聚焦:如何依托虚拟化与容器化技术重塑业务模式、优化设备管理效能;探讨vPLC与MLnext如何加速工业AI落地与IT/OT深度融合;如何应对IEC 62443信息安全标准与出海战略中的核心挑战等热门话题。
  • 创新成果 技术品鉴:重磅发布vPLC的最新研发成果及真实应用案例。您将亲身体验如何通过容器化编排实现vPLC的灵活生产部署,并深入了解基于vPLC与MLnext构建的一体化工业AI解决方案。是您评估新技术、赋能生产效率提升与强化市场竞争力的绝佳契机。
  • 开放交流 智慧分享:本次研讨会旨在搭建开放互动的交流平台,您不仅能与来自德国、亚太等地的技术团队对话,交流本土与国际化应用的经验与挑战,还可携手各方企业代表共探行业解决方案,开拓合作新机遇。

联系方式: 梁恩泉
座机: (021) 6407 5533 - 801 ; (025) 5212 1888 - 8600
手机: 13162414687
邮件: liangenquan@phoenixcontact.com.cn

vPLCnext 优势

  • 软硬解耦:不受专属硬件的限制,通过容器化、虚拟化技术,轻松灵活植入客户硬件系统中。
  • 混合编程:支持IEC 61131标准与高级语言(C++、C#、Python和Simulink等)开发。
  • 高效通信:支持PROFINET、EtherCAT、OPC-UA、Modbus、gRPC和RESTful等多种通信协议。
  • 实时稳定:支持实时多任务,提供长期稳定的现场运行与全面的工业信息安全策略。
  • AI融合:提供MLnext机器学习框架,通过可视化选择和简单的参数配置即可完成AI模型的设计、训练、部署。
  • 灵活拓展:开放兼容的系统,支持开源软件集成,便捷对接人工智能、视觉算法等,同时支持一机多控。
日程
日程