EDI 带来无缝体验的标准化数据交换。

手持笔记本电脑和组件的人员

与EDI的高效互联 通过直链下单

菲尼克斯电气的EDI服务助力实现业务流程的无缝数字化,确保满足未来需求。订单、交付和发票数据的自动化交换可降低人工工作量,显著减少错误,确保整个供应链流程的顺畅运行。

先进接口可在系统和菲尼克斯电气之间建立直接、安全和高性能的连接。这意味着可享有更快的响应速度、更高的透明度和卓越的过程可靠性。

两个人全神贯注讨论技术问题

优势一览

  • 文档随时可用:支持全天候服务
  • 无纸化作业,可大幅降低成本
  • 通过直接传输电子数据加快内部流程处理
  • ERP系统的电子链接

菲尼克斯电气EDI系统可减少工作量,提高效率和数据质量,确保客户充分专注于业务竞争力。当客户需要采用电子文档交换技术时,菲尼克斯电气可随时提供支持。

support-ebusiness@phoenixcontact.de