焊锡炉(焊接模块的一部分)

采用多功能安全继电器实现经济高效的焊接系统自动化 使用多功能PSR-MXF安全继电器为机械制造应用打造模块化安全方案

德国埃莎公司 (Ersa GmbH) 十分重视安全技术。为灵活应对客户需求,该公司的选择性焊接系统采用了模块化安全解决方案。PSR-MXF多功能安全继电器不仅可用于模块化安全解决方案,还可用于简易的机械设备。

建设中的埃莎公司焊接系统

埃莎公司 (Ersa GmbH)——焊接专家

位于德国威特海姆 (Wertheim) 的埃莎公司是欧洲焊接技术领域的大型制造商。

作为享誉国际的选择性波峰焊系统供应商,埃莎公司为客户提供优化生产流程的全套服务和解决方案。

该选择性焊接系统采用多功能安全继电器

选择性焊接工艺

焊接两面接线的组件时,选择性焊接工艺是唯一可行的方案,因为传统的波峰焊工艺无法对模块另一侧的组件进行焊接。

相较于传统波峰焊系统,选择性焊接系统所需空间更少。该系统由可编程的高精度助焊剂凃敷器、预热器和焊接三个模块构成。

选择性焊接系统可根据要求扩展更多含预热器和焊接模块的装置。这种方案需要易于操作且能够灵活适配环境的紧凑型装置。

PSR-MXF多功能安全继电器安装在选择性焊接系统控制柜中

多功能安全继电器在选择性焊接系统中的应用

根据上述要求,埃莎公司在其Versa-Flow系列中使用菲尼克斯电气的PSR-MXF多功能安全继电器。该系列继电器宽度仅为22.5毫米,可处理两个本地和一个上级传感器电路,达到PL e性能等级或SIL CL 3安全完整性等级。由于采用菲尼克斯电气的三层MEmax壳体,继电器触点达24个,外形十分紧凑。

免工具的直插式连接技术也是选择性焊接系统电气设计师Edgar Diener选择PSR-MXF安全继电器的另一重要原因。

从现在起,我只想使用直插式组件,这样可以快速接线。

Edgar Diener , 电子设备设计师
Edgar Diener,埃莎公司 (Ersa GmbH) 电子设备设计师
用于实现各种安全功能的多功能MxF安全继电器拓扑结构

多功能安全继电器可轻松打造模块化设备解决方案

以选择性焊接系统为例,获专利认证的多功能安全继电器设计可轻松打造模块化设备方案。由于安全继电器内置多种功能,相较于替代方案,验证和检验工作量大为减少。

焊接系统自带控制柜,每个附加模块都可无缝集成到现有解决方案,从而通过下级回路处理来自焊剂涂敷器模块的上级急停信号。安全评估过程中专家还指出,各功能装置的门锁机制必须始终作用于上下级模块。

未来我们将大量采用配备一个而非三个安全继电器的基础型号。

Edgar Diener , 电子设备设计师
Edgar Diener,埃莎公司 (Ersa GmbH) 电子设备设计师
联系方式
菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
025-52121888
不同安全继电器的概览图

了解安全继电器全套产品组合的更多信息 安全和耦合继电器型号多样,可靠监控设备的功能安全。

您希望将安全继电器模块集成至设备或系统中吗?菲尼克斯电气可提供型号齐全的安全继电器产品,包括超速和零速安全继电器、超薄型安全继电器或安全耦合继电器。有关安全继电器详情,请致电我们或点击链接。