ZBF SYS-SET/1
-
快速标记条
0830285
快速标记条, 接头, 白色 (RAL 9010), 标识, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 9 mm, 标签数: 7, 文本框高度: 4.55 mm, 文本框宽度: 23.6 mm
快速标记条, 接头, 白色 (RAL 9010), 标识, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 9 mm, 标签数: 7, 文本框高度: 4.55 mm, 文本框宽度: 23.6 mm