ZB10,LGS:1-9
-
用于端子的标记条
1053124
用于端子的标记条, 接头, 白色 (RAL 9010), 标识, 横向打印: 连续编号1 ... 9, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 10.2 mm, 标签数: 9, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 10.15 mm
用于端子的标记条, 接头, 白色 (RAL 9010), 标识, 横向打印: 连续编号1 ... 9, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 10.2 mm, 标签数: 9, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 10.15 mm