ZB 8/VT CUS
-
快速标记条
0825006
快速标记条, 可订购: 接头, 紫色 (RAL 4005), 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 8.2 mm, 标签数: 10, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 7 mm
快速标记条, 可订购: 接头, 紫色 (RAL 4005), 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 8.2 mm, 标签数: 10, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 7 mm