ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 181-190
-
快速标记条
1050017:0181
快速标记条,10位,横向标记,带连续的数字标识: 181 ... 190,白色, 适用的模块宽度: 5.2 mm, 安装方式: 锁扣
产品详情
产品类型 | 已标记的端子标识 |
针距 | 5.2 mm |
标识 | |
打印 | 181 ... 190 |
安装类型 | 锁扣 |
颜色 | 白色 (RAL 9010) |
标识材料 | PA |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
材质 | 不含硅及卤素 |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
用于测定防刮擦能力的刮擦试验 | |
规格 | EN ISO 1518-1:2023 (遵照) |
要求 | ≥ 5 N |
结果 | 已通过测试 |
Tesa胶带测试 | |
规格 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (遵照) |
结果 | 已通过测试 |
防紫外线 | |
规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
规格 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
结果 | 已通过测试 |
步骤 | Test Bb |
持续时间 | 96 h |
测试温度 | 120 °C |
铭牌耐擦性 | |
规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
规格 | EN ISO 22479:2022-06 |
结果 | 已通过测试 |
步骤 | 方法 B |
周期数 | 2 |
盐雾测试 | |
规格 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C |
建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
建议湿度(存储/运输) | 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
储存寿命 | 2 年 |
宽度 | 5.15 mm |
高度 | 10.5 mm |
深度 | 4.20 mm |
针距 | 5.2 mm |
文本框 | |
文本框宽度 | 5.15 mm |
文本框高度 | 10.50 mm |
耐摩擦度 | DIN 30646 |
DIN VDE 0611 |
订货号 | 1050017:0181 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 10 pc |
销售关键代码 | BG2122 |
产品关键代码 | BG2122 |
GTIN | 4017918194789 |
单件重量(含包装) | 1.32 g |
单件重量(不含包装) | 1.32 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |