ZB 5,08,LGS:L1-N,PE
-
快速标记条
0809832
快速标记条, 接头, 白色 (RAL 9010), 标识, 横向打印: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 5.08 mm, 标签数: 10, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 4.98 mm
产品详情
适配产品
优势
可根据需要提供其它的针距
多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有扁平式标记条
ZB横向扁平式标记条系统是标记带垂直和水平标记槽的组合式端子和电子模块的解决方案
未标记的标记条可以按需用手或绘图仪标记