ZB 14 CUS
-
快速标记条
0824943
快速标记条, 可订购: 接头, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 14 mm, 标签数: 5, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 14 mm
快速标记条, 可订购: 接头, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 14 mm, 标签数: 5, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 14 mm