ZBM 6 CUS - 扁平式标记纸
ZBM 6 CUS
-
扁平式标记纸
0825056
扁平式标记纸, 可订购: 标签纸, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 标签数: 100
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
端子标识
针距
6.2 mm
标识
标签数
100
每排单独标记数
10
插槽型号
高
尺寸
宽度
5.60 mm
高度
10.50 mm
深度
4.30 mm
针距
6.2 mm
长度
7.5 mm
材料规格
颜色
白色
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V2
材质
不含硅及卤素
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 100 °C
标准和规范
耐摩擦度
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
安装
安装类型
卡接到高型标记槽
商业数据
订货号
0825056
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
BG8113
产品关键代码
BG8113
GTIN
4046356357838
单件重量(含包装)
17.12 g
单件重量(不含包装)
15.2 g
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助