WS-G5/4 - 警告标识
WS-G5/4
-
警告标识
2716499
警告牌,用于设备端子G 5,完全覆盖端子表面,4位
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
端子标识
针距
41 mm
尺寸
宽度
41 mm
针距
41 mm
长度
20 mm
材料规格
颜色
黄色 (RAL 1018)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V2
安装
安装类型
插拔式
商业数据
订货号
2716499
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BG2511
产品关键代码
BG2511
GTIN
4017918061944
单件重量(含包装)
1.52 g
单件重量(不含包装)
1.423 g
原产地
PL
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
55121700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.018千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助