WP-PA HF-SL 42,5 BK
-
保护软管
3240848
保护软管, 标识材料: PA, 抗紫外线: 是, 柔性, 保护等级: IP40, 颜色: 黑色, 阻燃等级符合UL 94: HB, 内径: 36 mm, 总长度: 10 m
保护软管, 标识材料: PA, 抗紫外线: 是, 柔性, 保护等级: IP40, 颜色: 黑色, 阻燃等级符合UL 94: HB, 内径: 36 mm, 总长度: 10 m