TMC 8 B2 80 46 CA
-
桥接件
2907995
汇流条,用于TMC 82...断路器(双相),带辅助开关模块,针距17.8 mm,最多46位。额定80 A(端部馈电)600 V AC/DC。通过UL508认证,用于连接通过UL 489认证的断路器。
汇流条,用于TMC 82...断路器(双相),带辅助开关模块,针距17.8 mm,最多46位。额定80 A(端部馈电)600 V AC/DC。通过UL508认证,用于连接通过UL 489认证的断路器。