RAD-ISM-900-SET-XD-BUS-REP - 无线套件
RAD-ISM-900-SET-XD-BUS-REP
-
无线套件
2902755
双向, 900 MHz 传输系统,用于美洲, 包括三个收发器, 主站, 中继器, 和从站
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
无线模块
电气特性
电源
电源电压
24 V DC
电源电压范围
9 V DC ... 30 V DC
典型电流耗量
75 mA
最大电流耗量
24 mA
输入数据
数字量
输入电压范围
5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
开关阈值"0"信号,电压
最大 1.5 V DC
开关阈值"1"信号电压
最小 5 V DC
模拟
输入说明
电流输入(模拟量输入)
电流输入信号
4 mA ... 20 mA
输入电流的输入电阻
< 170 Ω
模拟
输入说明
电压输入(开关量输入)
输出数据
数字量
输出名称
2个继电器输出 + 1个RF连接
输出数目
3
触点类型
3个浮地N/O触点
触点材料
银,镀金
最大切换电压
30 V DC
250 V AC
极限持续电流
2 A
模拟
输出名称
电流输出
输出数目
1
负载/输出负载电流输出
700 Ω (U
B
=24V,R
B
=[U
B
-10V]/20mA时)
连接数据
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
横截面 AWG
24 ... 14
螺纹
M3
接口
无线
方向
双向
频率
900 MHz
频率范围
902 MHz ... 928 MHz
通道距离
22 kHz
通道组数
4
每组通道数
63
传输功率
1 W
Wireless
频带
900 MHz
尺寸
宽度
22.5 mm
高度
99 mm
深度
114.5 mm
材料规格
颜色
绿色
外壳材料
非增强型聚酰胺 PA
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
认证
一致性/认证
符合性
FCC指令,Part 15.247
ISC指令RSS 210
电磁兼容数据
电磁兼容性
FCC Part 15.247/ISC RSS 210
安装
组装说明
DIN 导轨 NS 35
安装位置
任意
商业数据
订货号
2902755
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNC651
产品关键代码
DNC651
GTIN
4046356694209
单件重量(含包装)
585 g
单件重量(不含包装)
585 g
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助