RAD-ISM-900-EN-BD/B - 无线模块
2901205

无线收发器(发送器和接收器),带以太网,用于免费频段900 MHz ISM(美国)。此设备仅具备从站,与作为主站进行配置的RAD-ISM-900-EN-BD或RAD-ISM-900-EN-BD-BUS进行通信。
这些产品仅用于欧洲经济区(EEA)范围以外的出口。

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品

优势

跳频扩频技术
可以为点到点、单点到多点及多点到单点组态编程
为900 MHz无线传输系统和以太网、RS-232、RS-422或RS-485接口之间的数据传输提供一个接口
安全数据传出,带128/192/256位AES加密
支持TCP/IP,UDP及IP v4协议
可在无需许可证的902 MHz ... 928 MHz ISM频段上运行
包括一个可在10 mW ... 1 W范围内设置的传输器