RAD-ISM-900-EN-BD - 无线模块
2900016

无线收发器(发送器和接收器),带以太网,RS-232,RS-485接口,用于免费频段900MHz(美国)。
这些产品仅用于欧洲经济区(EEA)范围以外的出口。

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品

优势

跳频扩频技术
为900 MHz无线传输系统和以太网、RS-232、RS-422或RS-485接口之间的数据传输提供一个接口
可以为点到点、单点到多点及多点到单点组态编程
安全数据传出,带128/192/256位AES加密
可在无需许可证的902 MHz ... 928 MHz ISM频段上运行
支持TCP/IP,UDP及IP v4协议
包括一个可在10 mW ... 1 W范围内设置的传输器