FL WLAN 1101
-
无线模块
2702538
WLAN接入点,客户端适用于美国和加拿大,带两个用于单孔安装的内部天线,IP54,WLAN 802.11 a、b、g、n,频率:2.4 GHz、5 GHz,连接:COMBICON 9 ... 32 V DC,RJ45:用于LAN,网页,http/https,命令行界面
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 无线模块 |
| 类型 | Stand-alone |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | 无 |
| 污染等级 | 2 |
| 无线网卡 | |
| 号码 | 1 |
| 型号 | IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz 和 5 GHz 到 300 Mbps |
| 组装说明 | 永久安装 |
| 额定条件下的最大功耗 | 4.5 W |
| 电源: 电子模块 | |
| 连接系统 | COMBICON |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 连接方法方面的注意事项 | 推荐导线横截面:0.75 mm² |
| 推荐套管:连接长度10 mm | |
| 推荐压线钳:梯形或正方形 | |
| 品名 | 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 |
| 位数 | 3 |
| 横截面范围AWG | 24 ... 16 (使用铜缆(UL温度等级75°C)) |
| 电源电压 | 24 V DC (SELV) |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV(硬件版本05)) | |
| 供电电流 | 典型值 120 mA (24 V DC) |
| 电耗量 | 最大 250 mA (18 V DC) |
| 最大 400 mA (用于 9 V DC) | |
| 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 可插拔 | 是 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 天线 | |
| 号码 | 2 |
| 连接方式 | 永久安装 |
| 连接方法方面的注意事项 | MIMO |
| 增益 | 5 dBi |
| 功能 | |
| 运行模式 | 接入点/客户端适配器/中继器 |
| 组态 | 基于Web的管理,自动化CLI |
| 服务质量(QoS) | 是 |
| 安全 | 802.11i |
| WPA PSK(共享密钥) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| MAC滤波器 | |
| 支持802.1X/RADIUS | |
| 无线许可 | 美国,加拿大 |
| 国家支持 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 以太网(RJ45) | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | RJ45 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100 Mbit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 通道数目 | 1 (RJ45端口) |
| Wireless | |
| 品名 | 无线局域网 |
| 天线连接方法 | (内部) |
| 频带 | 2.4 GHz |
| 5 GHz | |
| 无线标准 | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Wi-Fi 4 | |
| 传输功率 | 最大 20 dBm (EIRP) |
| 无线接口数目 | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| 可连接无线模块 | 10 (接入点模式下最多2个SSID) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 62.8 mm |
| 高度 | 36.5 mm |
| 深度 | 113.2 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 外部尺寸 |
| 颜色 (外壳) | 黑色 (RAL 9005) |
| 材料底板 | 压铸锌,镀镍 |
| 外壳材料 | PC |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 60 °C |
| 保护等级 | IP54 |
| 注意事项 | 保护等级 已安装情况下 |
| 空气压力(运行) | 800 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔2000 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 660 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔3500 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 30g,11 ms半正弦冲击脉冲 |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| 连续冲击符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27标准 | 10g,16 ms,6000次冲击 |
| 宽频带噪音测试符合EN 60068-2-64标准 | 类1,级别A |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 4 kV |
| 空气放电 | ± 8 kV |
| 间接放电 | ± 6 kV |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 1000 MHz |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 频率范围 | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| 测试场强 | 3 V/m |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 备注 | ±2.2 kV |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 信号 | ± 0.5 kV (对称) |
| ± 1 kV (非对称) | |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 电压 | 10 V |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | FCC/CFR 47, Part 15.107 |
| 测试结果 | B类 |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | FCC/CFR 47, Part 15.109 |
| 测试结果 | 级 A |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | ICES-003 Issue 6 section 6.1 |
| 测试结果 | B类 |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | ICES-003 Issue 6 section 6.2 |
| 测试结果 | 级 A |
| 安装类型 | 单孔安装 |
| 组装说明 | 内部天线 |
| 订货号 | 2702538 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN2W4 |
| 产品关键代码 | DNN2W4 |
| GTIN | 4055626279398 |
| 单件重量(含包装) | 375 g |
| 单件重量(不含包装) | 366 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 不适用 (未获得欧洲市场准入资格) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS编号: 3147-75-9) | |
| SCIP | 8ad6753e-aa3b-48ed-9b55-c840e0903054 |