WP 04T/701900
-
Web面板
2913797
Web面板, 8.9 cm / 3.5"-TFT 显示器 (工业耐磨触摸屏),320 x 240 像素 (QVGA),65536 色, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, 不带总线系统。
产品详情
适配产品
优势
显示器尺寸从8.9 cm(3.8")到38.1 cm(15")
设备更换方便简单 - 可视化项目保存在PLC(网络服务器)上
采用LED背光,可提高能源效率
启动时间短
中性前板
易于安装,安装深度浅,结构紧凑