W-RT 3 - 垫圈
W-RT 3
-
垫圈
3049015
垫圈, 直径: 5.5 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
尺寸
直径
5.5 mm
内部尺寸
内径
3.2 mm
商业数据
订货号
3049015
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
BE4ZWX
产品关键代码
BE4ZWX
GTIN
4046356966504
单件重量(含包装)
0.082 g
单件重量(不含包装)
0.082 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助