实用信息
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
DCS 7,0 WIN 1,5 CLEAR - 垫圈/环
DCS 7,0 WIN 1,5 CLEAR
-
垫圈/环
2203596
烯酸玻璃,缎面抛光,框架打印为黑色,用于800x480的显示器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
外壳类型
显示器支架
壳体系列
DCS
产品系列
DCS 7..
尺寸
宽度
195.4 mm
高度
114.3 mm
深度
1.5 mm
尺寸
195.4 mm x 86.4 mm
材料规格
颜色 (外壳)
透明
标识材料
PMMA
CTI符合IEC 60112
600 ≤ CTI
商业数据
订货号
2203596
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ACFBAZ
产品关键代码
ACFBAZ
GTIN
4055626485386
单件重量(含包装)
47.6 g
单件重量(不含包装)
47.6 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
适用于移动式和固定式操作面板的显示屏
集成TFT显示器和薄膜键盘
常见问题
哪种工具需要用于组装显示器支架?
只需要一字头
PH 0
螺丝刀来安装DCS。它可以在“附件”区域中或者在产品编号1212558下找到。
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
查看常见问题
产品帮助