DCS 5,7 WIN 1,5 CLEAR - 垫圈/环
DCS 5,7 WIN 1,5 CLEAR
-
垫圈/环
2203595
烯酸玻璃,缎面抛光,用于DCS 5.7外壳
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
外壳类型
显示器支架
壳体系列
DCS
产品系列
DCS 5,7..
尺寸
宽度
148.3 mm
高度
114.3 mm
深度
1.5 mm
材料规格
颜色 (外壳)
透明
标识材料
PMMA
CTI符合IEC 60112
600 ≤ CTI
商业数据
订货号
2203595
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ACFBAZ
产品关键代码
ACFBAZ
GTIN
4055626485379
单件重量(含包装)
37.4 g
单件重量(不含包装)
37.4 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ETIM
ETIM 9.0
EC001031
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
适用于移动式和固定式操作面板的显示屏
集成TFT显示器和薄膜键盘
常见问题
哪种工具需要用于组装显示器支架?
只需要一字头
PH 0
螺丝刀来安装DCS。它可以在“附件”区域中或者在产品编号1212558下找到。
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
查看常见问题
产品帮助