端子标识
WS 4-14 - 警告标识
WS 4-14
-
警告标识
1004238
警告标识, 板, 橙色 (RAL 2003), 标识: 闪电图案和英文警告, 安装方式: 插拔式, 适用的模块宽度: 14 mm, 标签数: 1
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
工厂标识
类型
矩形
位数
4
针距
14 mm
标识
标签数
1
打印
闪电图案和英文警告
尺寸
宽度
56 mm
高度
26 mm
深度
1 mm
针距
14 mm
材料规格
颜色
橙色 (RAL 2003)
标识材料
PVC
基座材料
PVC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-15 °C ... 65 °C
建议环境温度(存储/运输)
23 °C
建议湿度(存储/运输)
50 %
标准和规范
耐摩擦度
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
安装
安装类型
插拔式
商业数据
订货号
1004238
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BG2511
产品关键代码
BG2511
GTIN
4017918011963
单件重量(含包装)
3.3 g
单件重量(不含包装)
3.24 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27281107
ECLASS-15.0
27281107
ETIM
ETIM 10.0
EC001777
UNSPSC
UNSPSC 21.0
55121700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助