实用信息
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
工业人工智能
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
VISU+ 2 SP LON - 可视化软件
VISU+ 2 SP LON
-
可视化软件
2404836
LonWorks兼容设备的驱动许可证。仅与包含驱动连接的有效Visu+运行版授权一起使用 (Visu+ RT-D)。
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
可视化
系统属性
软件预期用途
可视化
许可证信息
许可证类型
驱动许可证
功能
基本功能
通过LonWorks协议连接至所有LonWorks兼容的设备。
I/O节点的数目
0
系统要求
操作装置
键盘,鼠标
操作系统
Windows® XP (SP3)
Windows® Vista Business
Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit)
Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit/64-Bit)
Windows® 8 Professional (32-Bit/64-Bit)
Windows® 8 Enterprise (32-Bit/64-Bit)
Windows® Server 2003
Windows® Server 2008
Windows® Server 2008 R2
Windows® 10 (32-Bit/64-Bit)
处理器
Intel® Celeron® / Pentium® 1.6 Hz
硬盘存储器
最小 1 千兆字节GByte (建议:2 GB)
主存储器
最小 1 千兆字节GByte (Windows Vista和Windows 7为2 GB)
支持的浏览器
Internet Explorer 5.5 或更高版本
支持的语言
德语,英语,法语,意大利语
屏幕分辨率
1024 x 768 像素 (XGA)
商业数据
订货号
2404836
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DRDADG
产品关键代码
DRDADG
GTIN
4055626457796
单件重量(含包装)
39.82 g
单件重量(不含包装)
39.82 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242502
ETIM
ETIM 9.0
EC001416
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43231500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助