VISU+ 2 RT-D UNLTD WEB6
   - 
  可视化软件
    
      1079802
      
      
    
  
      产品详情
适配产品
优势
带用户管理的访问保护
        过程图表完全可扩缩,适用于不同设备和监视器尺寸采用同一设计的场合
        具有Unicode支持和在线选择功能,可使用多语种软件和项目
        全功能SCADA(监控和数据采集)可进行可视化、趋势显示和报警管理
        与OPC和2个直接驱动的控制耦合
        控制器与直接驱动连接,如与Siemens S7或通过Modbus/TCP和Modbus/RTU
        数据记录、趋势显示和工艺菜单管理
        可在VBA和IL中创建脚本