VISU+ 2 RT-D UNLTD ANOR - 可视化软件
1043203

Visu+的运行版授权,带报警统计、OPC服务器 (DA & UA)、联网、冗余功能,脚本中的I/O数据和变量不受限制。此外,还可提供两个直接驱动程序连接。

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

带用户管理的访问保护
过程图表完全可扩缩,适用于不同设备和监视器尺寸采用同一设计的场合
具有Unicode支持和在线选择功能,可使用多语种软件和项目
全功能SCADA(监控和数据采集)可进行可视化、趋势显示和报警管理
与OPC和2个直接驱动的控制耦合
控制器与直接驱动连接,如与Siemens S7或通过Modbus/TCP和Modbus/RTU
数据记录、趋势显示和工艺菜单管理
可在VBA和IL中创建脚本
OPC服务器